Pubblica i tuoi prodotti
HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market
Caleffi

HYGROCAL™ Automatic Hygroscopic Air Vent - NA Market

Automatic hygroscopic air vent for radiator-Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation. Code 5080 can be used manually or automatically.

PLEASE download from "technical description" on this page the Revit Content Instruction Guide to aid in understanding what is in the Revit family and how to select various available options.

Voce di capitolato
  • Automatic hygroscopic radiator air vent. One eighth inch NPT male threadedconnection. Chrome plated brass body. White Polyoxymethylene heat resistantknob. Maximum working pressure 150 psi or 10 bar. Maximum working temperature212 deg For 100 deg C. Replaceable hygroscopic cartridge.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico508013A
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaNorth America
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro