Pubblica i tuoi prodotti
Gruppo di controllo temperatura acqua calda sanitaria
Caleffi

Gruppo di controllo temperatura acqua calda sanitaria

Gruppo di controllo temperatura acqua calda sanitaria al punto di distribuzione. Composto da: - miscelatore termostatico con funzione di chiusura termica, - tee per collegamento acqua fredda completo di ritegni. Pmax d’esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 90 °C. Miscelatore certificato secondo le norme EN 1111 e EN 1287.
Voce di capitolato
  • Il gruppo di controllo temperatura acqua calda sanitaria viene utilizzato negli impianti di produzione di acqua calda per uso igienico sanitario. La sua funzione è quella di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura dell’acqua miscelata inviata all’utenza al variare delle condizioni di alimentazione dell’acqua calda e fredda in ingresso e di agevolare i collegamenti delle tubazioni di acqua fredda e di ricircolo all’accumulo. Il miscelatore è inoltre dotato della funzione di chiusura termica in caso di mancanza dell’acqua fredda in ingresso. Il gruppo consente un agevole collegamento delle tubazioni di carico dell’acqua fredda e dell’uscita dell’acqua calda dal bollitore in uno spazio ridotto. Viene proposto in versione con o senza accessori per il collegamento della tubazione di ricircolo al fine di coprire tutte le necessità di installazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5201
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC011374
  • Nome ETIMCentral mixing tap
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING