Pubblica i tuoi prodotti
Gruppi di sicurezza per scaldacqua ad accumulo
Gruppi di sicurezza per scaldacqua ad accumulo
Gruppi di sicurezza per scaldacqua ad accumulo
    Caleffi

    Gruppi di sicurezza per scaldacqua ad accumulo

    4.6 su 5 stelle4.6(8 recensioni)
    Gruppo di sicurezza per scaldacqua ad accumulo, con intercettazione e valvola di ritegno controllabile. Per installazioni orizzontali. Con sede in acciaio inox. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 120 °C. Taratura: 7 bar. Potenzialità max: 3/4" - 10 kW 1" - 18 kW. Certificato a norma EN 1487.
    Voce di capitolato
    • gruppi di sicurezza sono dispositivi utilizzati negli impianti idrosanitari per la protezione degli scaldacqua ad accumulo. Sono formati da differenti componenti che svolgono le seguenti funzioni: - di sicurezza, per evitare che la pressione del fluido contenuto nei riscaldatori ad accumulo raggiunga limiti pericolosi - antinquinamento, per evitare il ritorno dell’acqua calda nella rete di alimentazione dell’acqua fredda - di intercettazione, per isolare la rete di alimentazione e permettere la manutenzione ed il controllo del circuito del bollitore. I gruppi di sicurezza, la cui installazione è resa obbligatoria dalla vigente normativa, sono certificati come rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma europea EN 1487.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5261
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-01-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010259
    • Nome ETIMBoiler connection group
    • Nome UNSPSCSafety valves
    • Codice UNSPSC40141604
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Descrizione Uniclass 2015Safety valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 31 53
    • Titolo OmniClassSafety Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING