Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione inclinato con manometro
Riduttore di pressione inclinato con manometro
    Caleffi

    Riduttore di pressione inclinato con manometro

    4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)

    Inclined pressure reducing valve with compression ends.
    For high temperature.
    Replaceable cartridge and strainer.
    Dezincification resistant alloy body.
    Chrome plated.
    Max. upstream pressure: 16 bar.
    Downstream setting pressure range: 1–5,5 bar.
    Max. working temperature: 80 °C.
    With pressure gauge: 0–10 bar.
    Certified to EN 1567.


    keycode:533841h_end
    keycode:533741h_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Voce di capitolato
    • Pressure reducing valves are installed in residential water systems to reduce and stabilise inlet pressure from the water supply network which is generally too high and variable for domestic systems to work properly.
      The 533...H series was designed for small systems, such as apartments, and to protect water storages, where size and lack of noise are important aspects.
      This specific series of pressure reducing valves is certified according to the EN 1567 standard for operating with inlet water temperatures of up to 80°C.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5338H
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descrizione Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING