Pubblica i tuoi prodotti
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")
Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")
    Caleffi

    Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con attacco manometro. 1/2"÷1"; 1 1/4" (cart. 1")

    4.9 su 5 stelle4.9(13 recensioni)
    Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40 °C. Certificato a norma EN 1567.
    Voce di capitolato
    • I riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica. Tale pressione in ingresso, in genere, risulta troppo elevata e variabile per un utilizzo corretto degli impianti domestici. Questa serie di riduttori di pressione ha la particolarità di essere preregolabile. Il riduttore, cioè, può essere tarato al valore desiderato di pressione prima dell’installazione, mediante un’apposita manopola con indicatore della pressione di regolazione. Dopo l’installazione, la pressione dell’impianto si porterà automaticamente al valore regolato. La cartuccia interna contenente tutti i componenti di regolazione, inoltre, è preassemblata monoblocco, per facilitare le operazioni di ispezione e manutenzione. E’ disponibile anche una versione dotata di filtro ispezionabile di grande capacità posto in un apposito contenitore trasparente. In questo modo, si garantisce un’elevata protezione del riduttore e della rete idrica da eventuali impurità presenti nell’acqua di alimentazione. I riduttori di pressione serie 5350 e 5351 sono certificati come rispondenti alla norma EN 1567
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico5350
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010122
    • Nome ETIMPressure reducing valve
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Descrizione Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 27 00
    • Titolo OmniClassPressure Reducing Stations
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING