Pubblica i tuoi prodotti
Riduttori di pressione con cartuccia estraibile. Attacchi flangiati.
Caleffi

Riduttori di pressione con cartuccia estraibile. Attacchi flangiati.

Riduttore di pressione, con cartuccia estraibile. Corpo in bronzo. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 0,5 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 80 °C. Con doppio manometro inox in bagno di glicerina: 0–25 bar a monte 0–10 bar a valle.
Voce di capitolato
  • riduttori di pressione sono dei dispositivi che, installati sulla rete idrica privata, riducono e stabilizzano la pressione in entrata dalla rete pubblica. Tale pressione in ingresso, in genere, risulta troppo elevata e variabile per uno sfruttamento corretto degli impianti domestici. Caratteristica fondamentale, per un riduttore di pressione di qualità, è quella che consente di mantenere una pressione a valle costante, al variare della pressione a monte
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5366
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-06-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010122
  • Nome ETIMPressure reducing valve
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID20
  • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING