Pubblica i tuoi prodotti
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
Hydraulic separator - Union Inline - NA Market
    Caleffi

    Hydraulic separator - Union Inline - NA Market

    Il dispositivo è caratterizzato dalla presenza di differenti componenti funzionali, ciascuno dei quali soddisfa determinate esigenze tipiche dei circuiti al servizio degli impianti di climatizzazione. Separatore idraulico: per rendere indipendenti i circuiti idraulici collegati. Defangatore: per permettere la separazione e la raccolta delle impurità presenti nei circuiti. Dotato di collegamento intercettabile ad una tubazione di scarico. Valvola automatica sfogo aria: per permettere l’evacuazione automatica dell’aria contenuta nei circuiti. Dotato di collegamento intercettabile per eventuale manutenzione. Coibentazione: i separatori, filettati e flangiati fino a DN 150, sono forniti completi di coibentazione a guscio, preformata a caldo, per garantirne il perfetto isolamento termico sia nell’utilizzo con acqua calda che refrigerata.
    Voce di capitolato
    • Hydraulic separator.
      Epoxy resin coated steel body. 300 Series stainless steel internal baffle. Includes mounting bracket.

      Complete with:
      Automatic air vent (code 502343A)
      Service check valve (code 561402A)
      Drain valve (code 538402 FD)
      Union connections.
      Thermowell tap: ½" straight female
      Max working pressure: 150 psi
      Working temp range: 32˚ - 210˚F

      Visit bim.caleffi.com to stay updated.

      See Revit Content Instruction Guide pdf at www.caleffi.com for code 548 series union inline hydraulic separators.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico548UnionInline
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaNorth America
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-15
    • Numero di versione3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010579
    • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Nome UNSPSCValves
    • Codice UNSPSC401416
    • Codice Uniclass 2015Ss_60
    • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-27 31 00
    • Titolo OmniClassValves
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC