Pubblica i tuoi prodotti
Separatore idraulico multifunzione. Con coibentazione
Caleffi

Separatore idraulico multifunzione. Con coibentazione

Separatore idraulico multifunzione. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. Attacchi filettati femmina a bocchettone. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Composto da: - separatore, - disaeratore, - defangatore, - anello magnetico, - rubinetto di scarico con portagomma.
Voce di capitolato
  • Funzione Il separatore idraulico multifunzione combina differenti componenti funzionali, ciascuno dei quali soddisfa determinate esigenze tipiche dei circuiti al servizio degli impianti di climatizzazione. É fornito completo di coibentazione a guscio, preformata a caldo, per garantirne il perfetto isolamento termico sia nell’utilizzo con acqua calda che refrigerata. Il dispositivo è progettato per svolgere le funzioni di: - Separazione idraulica Per rendere indipendenti i circuiti idraulici collegati. - Disaerazione Si avvale dell’azione combinata di più principi fisici: l’allargamento di sezione diminuisce la velocità del flusso e la rete in tecnopolimero crea moti vorticosi tali da favorire la liberazione delle microbolle. Le bolle fondendosi tra di loro aumentano di volume e, risalendo verso la parte alta, vengono evacuate dalla valvola automatica sfogo aria a galleggiante. - Defangazione Il defangatore permette la separazione e la raccolta delle impurità presenti nei circuiti grazie alla loro collisione contro la superficie dell’elemento interno. - Rimozione particelle magnetiche L’apposito sistema magnetico brevettato attrae anche le impurità ferromagnetiche contenute nell’acqua: le particelle ferromagnetiche vengono trattenute nella zona di raccolta evitando così che possano tornare in circolazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5495_SEP4
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010579
  • Nome ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC