Pubblica i tuoi prodotti
DISCALAIR® - Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni
Caleffi

DISCALAIR® - Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni

Valvola automatica di sfogo aria ad alte prestazioni. Corpo in ottone. Attacco filettato femmina. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 10 bar. Campo di temperatura: 0–110 °C.
Voce di capitolato
  • I dispositivi DISCALAIR® sono in grado di scaricare grandi quantità di aria formatasi nei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, anche a fronte di notevoli valori di pressione di esercizio. In questo modo si evita l’insorgere di fenomeni negativi che possono pregiudicare la durata ed il rendimento dell’impianto termico, quali: - processi corrosivi dovuti all’ossigeno; - sacche d’aria localizzate nei corpi scaldanti; - fenomeni di cavitazione nelle pompe di circolazione.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico551004
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_55
  • Descrizione Uniclass 2015Piped supply systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC