Pubblica i tuoi prodotti
DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market
Caleffi

DISCALAIR® High Discharge Automatic Air Vent - NA Market

DISCALAIR automatic air vents release air that forms in the hydraulic circuits of heating and air conditioning systems, with pressures to 150 psi. The venting air discharge capacity is very high capable of expelling over 4 standard cubic feet per minute (SCFM). The circulation of fully de-aerated water or glycol-water mediums enables the equipment to operate under optimum conditions, free from noise, corrosion, localized overheating or mechanical damage.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Voce di capitolato
  • Brass body.

    Stainless steel float guide pin and linkage.

    Female threaded connection.

    Max working pressure: 150 psi

    Max discharge pressure: 90 psi

    Max discharge rate: 4.5 SCFM

    Max working temp: 250˚F

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico551004A
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaNorth America
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-11-05
  • Numero di versione2
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Codice ETIMEC010260
  • Nome ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Nome UNSPSCVents
  • Codice UNSPSC40101503
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC