Pubblica i tuoi prodotti
Valvola a sfera per intercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico
Caleffi

Valvola a sfera per intercettazione vasi d'espansione, con rubinetto di scarico

Valvola a sfera per intercettazione vasi d’espansione,
con rubinetto di scarico.
Per circuito sanitario.
Pmax d’esercizio: 6 bar.
Tmax d’esercizio: 85 °C.

 keycode:551052_end 

Voce di capitolato
  • Valvola a sfera

    per intercettazione vasi d’espansione,

    con rubinetto di scarico

    per circuito sanitario.

    Pmax d’esercizio: 6 bar.

    Tmax d’esercizio: 85°C.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico5580
  • Famiglia di prodottoPLUMBING
  • Gruppo di famigliaVALVES
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)106.5
  • Larghezza (mm)107
  • Profondità (mm)46
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)0.94
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice ETIMEC012340
  • Nome ETIMAccessories pressure expansion vessel