Pubblica i tuoi prodotti
Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari
Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari
    Caleffi

    Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)
    Vaso d’espansione saldato, per impianti sanitari, certificato CE. Membrana a vescica. Pmax di esercizio: 10 bar. Campo di temperatura sistema: -10–70 °C. Campo di temperatura membrana: -10–70 °C. Conforme a norma EN 13831. Conforme al D.M. 6 Aprile 2004, no.174.
    Voce di capitolato
    • I vasi d'espansione sono dei dispositivi atti alla compensazione dell'aumento di volume dell'acqua dovuto all'innalzamento della temperatura della stessa, sia negli impianti di riscaldamento che in quelli di produzione di acqua calda sanitaria. Essi vengono utilizzati anche come autoclavi negli impianti di distribuzione idrosanitari.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico568
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-06
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC010958
    • Nome ETIMMembrane pressure expansion vessel
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_50_20_28
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion vessels
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-33 49 21
    • Titolo OmniClassDuctwork Expansion Vessels
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures