Pubblica i tuoi prodotti
LEGIOMIX® - Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Attacchi flangiati
LEGIOMIX® - Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Attacchi flangiati
    Caleffi

    LEGIOMIX® - Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Attacchi flangiati

    Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile e verifica disinfezione. Attacchi flangiati PN 16. Composto da: - valvola a sfera a 3 vie, - servocomando, - regolatore, - sonda temperatura di mandata, - sonda temperatura di ritorno. Con microinterruttori ausiliari per gestione disinfezione ed altri apparecchi. Predisposizione al collegamento per controllo remoto con interfaccia cod. 600100 e protocollo proprietario. Alimentazione elettrica: 230 V - 50/60 Hz - (6,5+10,5) VA. Pmax d’esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 100 °C. Campo regolazione temperatura: 20–85 °C. Campo regolazione temperatura di disinfezione: 40–85 °C. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pmax d’esercizio: 10 bar. Tmax ingresso: 100 °C. Grado di protezione: IP 65 (servocomando).
    Voce di capitolato
    • Il miscelatore elettronico viene utilizzato negli impianti centralizzati per la produzione e distribuzione di acqua calda ad uso sanitario. La sua funzione è quella di garantire e mantenere la temperatura dell’acqua calda sanitaria distribuita all’utenza al variare delle condizioni di temperatura e pressione di alimentazione dell’acqua calda e fredda in ingresso oppure della portata prelevata. Questa particolare serie di miscelatori elettronici è dotata di un apposito regolatore che gestisce una serie di programmi di disinfezione termica del circuito contro la Legionella. Permette inoltre di verificare l’effettivo raggiungimento delle temperature e dei tempi di disinfezione termica e di intraprendere le opportune azioni correttive. Tutti i parametri sono aggiornati giornalmente e storicizzati, con registrazione oraria delle temperature. A seconda del tipo di impianto e delle abitudini dell’utenza, è possibile programmare i livelli di temperatura ed i tempi di intervento nella maniera più opportuna. Esso è inoltre predisposto al collegamento per il monitoraggio e la telegestione.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico6000
    • Famiglia di prodottoPLUMBING
    • Gruppo di famigliaVALVES
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-06-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
    • Clasificazione IFCValvola
    • Codice ETIMEC011516
    • Nome ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Descrizione Uniclass 2015Thermostatic mixing valves
    • Codice CSI MasterFormat 201422 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing
    • Numero OmniClass23-27 31 29
    • Titolo OmniClassMixing Valves
    • Codice CSI UniFormat IID20
    • Titolo CSI UniFormat IIPLUMBING