Pubblica i tuoi prodotti
Rubinetto da giardino a sfera, con dispositivo di sicurezza antigelo - ICECAL®

Rubinetto da giardino a sfera, con dispositivo di sicurezza antigelo - ICECAL®

4.5 su 5 stelle4.5(11 recensioni)
Rubinetto da giardino a sfera con dispositivo di sicurezza antigelo. Corpo in ottone. Cromato. Con leva e dado di fissaggio in acciaio inox. Attacco portagomma per tubo da Ø 15 mm. Pmax d’esercizio: 10 bar. Campo di temperatura ambiente: -30–90°C. Temperatura di apertura: 3 °C. Temperatura di chiusura: 4 °C. PATENT.
Voce di capitolato
  • Il dispositivo di sicurezza antigelo impedisce la formazione di ghiaccio nel circuito di acqua sanitaria, evitando possibili danni ai serbatoi di accumulo ed alle tubazioni in impianti idrosanitari e impianti di irrigazione. Questo prodotto è realizzato abbinando il dispositivo di sicurezza antigelo ad un rubinetto da giardino di tipo a sfera, specificamente costruito per queste installazioni.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico603450
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaOther
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - HVAC - Altro
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_33
  • Descrizione Uniclass 2015Garden taps
  • Codice CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves

Disponibilità Regionale

Europa