Pubblica i tuoi prodotti
Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Attacchi flangiati
Caleffi

Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Attacchi flangiati

4.4 su 5 stelle4.4(11 recensioni)
Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Corpo PN 16. Attacchi flangiati. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (serie 617). Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15–60 °C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).
Voce di capitolato
  • Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Corpo PN 16. Attacchi flangiati. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 (serie 617). Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15–60 °C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico852060
  • Famiglia di prodottoHVAC
  • Gruppo di famigliaComponents for central heating systems
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-26
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Riscaldatori e radiatori
  • Clasificazione IFCValvola
  • Codice ETIMEC010151
  • Nome ETIMY-filter
  • Nome UNSPSCFluid and gas distribution
  • Codice UNSPSC4014
  • Codice Uniclass 2015EF_55_20
  • Descrizione Uniclass 2015Gas supply
  • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves
  • Codice CSI UniFormat IID30
  • Titolo CSI UniFormat IIHVAC