Pubblica i tuoi prodotti
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3 su 5 stelle4.3(21 recensioni)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAngleTable
    • Famiglia di prodottoAngle Collection
    • Gruppo di famigliaTables
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-09-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)730
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descrizione Uniclass 2015Street and site tables
    • Numero OmniClass23-11 29 15
    • Titolo OmniClassExterior Tables
    • Codice CSI UniFormat IIE20
    • Titolo CSI UniFormat IIFURNISHINGS