Pubblica i tuoi prodotti
Camden CIPBU3 Push Button Control Station
Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden CIPBU3 Push Button Control Station

    Camden industrial push button control stations for interior use are designed to control shipping doors. CI-PB Series stations are supplied complete with NEMA rated enclosures and heavy duty 240 VAC rated contacts. These control switches are UL listed and CSA certified.

    As Featured on Amazon.com

    Voce di capitolato
    • Contact Type: 3 Single Pole 

      Contact Rating: CI-PBU3: 5 A @ 240 VAC

      CI-PBS3: 10 A @ 240 VAC

      Enclosure: CI-PBU3: NEMA1 Surface Mount

      CI-PBS3: NEMA1 Flush/Surface Mount

      Dimensions: CI-PBU3: 2-3/8" x 5-11/32" x 1-13/16" 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCamden-CIPBU3-Push-Button-Control-Station
    • Famiglia di prodottoDoor
    • Gruppo di famigliaControls
    • TipoDocumentazione (solo informazioni)
    • Data di pubblicazione2019-03-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.5
    • Larghezza (pollici)2
    • Profondità (pollici)2
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)0.63
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Codice UNSPSC46171619
    • Codice CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Numero OmniClass23-17 11 11 25
    • Titolo OmniClassDoor Accessories