Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
caparol/products/4f34826c-48e5-4bc5-8d16-2d83887ce9e8
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Isolamento
Caparol Capatect Classic B (Baltics)
Non disponibile in Stati Uniti
CAPAROL - THE POWER OF SURFACE.
Follow
Caparol Capatect Classic B (Baltics)
Sistema con pannelli isolanti in lana di roccia, non infiammabile, traspirante e ad alte performance acustiche.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Caratteristiche: - Materiale isolante: Lana Minerale (MW) - Tipologia finiture: Silossanica ad effetto minerale - Reazione al fuoco secondo EN 13501-1: A2-s1-d0 - Indice di riflessione (IR) minimo: 20 - Stabilità del colore secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe A - Gruppo 1 - Resistenza alle sollecitazioni meccaniche: Bassa - Resistenza in ambienti con sollecitazioni gelo/disgelo: Media - Resistenza in ambienti marini: Media - Resistenza in ambienti inquinati: Media Certificati ETA: - 12-0383 (Standard) - 08-0304 (Rasante 190) - 10-0436 (Rasanti speciali) - 08-0069 (Finiture silossaniche) - 13-0890 (Su parete lignea) Componenti del sistema: Collante: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M oppure Capatect Dämmkleber 185 Isolamento termico: Capatect MF Fassadendämmplatte Doppia Densità Rasatura armata: Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186 M oppure Capatect Klebe- und Armierungsmasse 131 SL Rete: Capatect Gewebe 650 Primer: Caparol Putzgrund Finitura: Capatect ThermoSan Fassadenputz NQT K15 Protezione: ThermoSan LTQ Tasselli: Capatect STR Carbon + Capatect VT90
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Caparol-capatect-classic-b-balt
Famiglia di prodotto
ETICS / EIFS / WDVS
Gruppo di famiglia
EPS
Tipo
Materiale di costruzione
Data di pubblicazione
2022-04-29
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.caparol.it/prodotti/sistemi-a-cappotto.html
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Polistirene (EPS)
Materiale secondario
Intonaco
Progettato in
Germania
Prodotto in
Lettonia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Isolamento
Disponibilità Regionale
Europa
Estonia
Lettonia
Lituania
Prodotti simili
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
Download
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
Download
ROCKWOOL
Comfortbatt®
Download
Advanced Architectural Products
GreenGirt XO™ structural thermal framing for windows and openings
Download
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
Download
Johns Manville
TempControl® Mineral Wool Batts
Download