Pubblica i tuoi prodotti
Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

Axial Wallmount Fan, Standard With Shutter, CEPRSM Series

4.8 su 5 stelle4.8(12 recensioni)
  • Air Volume: 30 - 3215 cfm
  • Maximum SP: 0.28" wg. @ standard air density

    FEATURES & BENEFITS
  • OSHA rear guard standard.
  • Totally enclosed 115 volt motor.
  • Built in shutter.
  • Completely assembled for easy installation.
  • Shutters are constructed of a galvanized frame with aluminum blades.
  • Propellers from 7" to 18" are constructed of aluminum blades with plated steel center.
  • 24" propellers are all galvanized.
  • Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocaptiveaire-005
    • Famiglia di prodottoHVAC
    • Gruppo di famigliaAxial Fans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2011-09-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Climatizzazione
    • Codice Uniclass 2015Ss_65_40_33_51
    • Descrizione Uniclass 2015Mechanical supply ventilation systems
    • Codice CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Numero OmniClass23-33 00 00
    • Titolo OmniClassHVAC Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC