Pubblica i tuoi prodotti
Product image

GRACE Incasso calpestabile

Grace è la soluzione calpestabile, compatta ed elegante, per l’illuminazione radente di aree e percorsi pedonali. #Qualità della luce [1] Grace ha un’emissione radiale continua. Il silicone utilizzato per la lente ha un’ottima resistenza meccanica e sostiene la parte superiore del corpo senza bisogno di supporti metallici che avrebbero generato ombre sulla superficie illuminata. [2] La lente in Ultra-Clear Liquid Silicone Rubber offre un elevato controllo ottico. Il flusso luminoso è opportunamente direzionato verso il basso per evitare emissioni indesiderate. La distribuzione è uniforme e confortevole. #Flessibilità Sono disponibili due diverse emissioni luminose: circolare 360° e semicircolare 180°. Entrambe le versioni conservano lo stesso aspetto e la differenza non è percepibile a prodotto spento. #Semplicità d’installazione Grace è un prodotto calpestabile on-ground e non necessita di essere incassato. Le dimensioni estremamente contenute del sistema ottico led consentono un’altezza del prodotto estremamente ridotta per una maggiore versatilità di utilizzo. #Attenzione al dettaglio L’eleganza e l’essenzialità del prodotto è rafforzata dall’assenza di antiestetiche viti o altri elementi di giunzione. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.
Voce di capitolato
  • Grace è la soluzione calpestabile, compatta ed elegante, per l’illuminazione radente di aree e percorsi pedonali. #Qualità della luce [1] Grace ha un’emissione radiale continua. Il silicone utilizzato per la lente ha un’ottima resistenza meccanica e sostiene la parte superiore del corpo senza bisogno di supporti metallici che avrebbero generato ombre sulla superficie illuminata. [2] La lente in Ultra-Clear Liquid Silicone Rubber offre un elevato controllo ottico. Il flusso luminoso è opportunamente direzionato verso il basso per evitare emissioni indesiderate. La distribuzione è uniforme e confortevole. #Flessibilità Sono disponibili due diverse emissioni luminose: circolare 360° e semicircolare 180°. Entrambe le versioni conservano lo stesso aspetto e la differenza non è percepibile a prodotto spento. #Semplicità d’installazione Grace è un prodotto calpestabile on-ground e non necessita di essere incassato. Le dimensioni estremamente contenute del sistema ottico led consentono un’altezza del prodotto estremamente ridotta per una maggiore versatilità di utilizzo. #Attenzione al dettaglio L’eleganza e l’essenzialità del prodotto è rafforzata dall’assenza di antiestetiche viti o altri elementi di giunzione. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoGRACE_Walk_Over_Recessed
  • Famiglia di prodottoRecessed
  • Gruppo di famigliaGrace
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)128
  • Larghezza (mm)128
  • Profondità (mm)25
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001959
  • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Isole Marshall
Cipro
Brunei
Canada
Capo Verde
Guyana
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Città del Vaticano
Cambogia
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Isole Pitcairn
Croazia
Cina
Cuba
Comore
Paraguay
Isole Salomone
Danimarca
Corea del Nord
Curaçao
Congo
Perù
Kiribati
Estonia
Corea del Sud
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Nauru
Finlandia
Emirati Arabi Uniti
El Salvador
Egitto
Uruguay
Niue
Francia
Filippine
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Nuova Caledonia
Germania
Georgia
Grenada
eSwatini
Nuova Zelanda
Gibilterra
Giappone
Groenlandia
Etiopia
Palau
Grecia
Giordania
Guadalupa
Gabon
Papua Nuova Guinea
Guernsey
Hong Kong
Guatemala
Gambia
Polinesia Francese
Irlanda
India
Haiti
Ghana
Samoa
Islanda
Indonesia
Honduras
Gibuti
Samoa Americane
Isola di Man
Iran
Isole BES
Guinea
Stati Federati di Micronesia
Isole Åland
Iraq
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Timor Est
Isole Faroe
Isola di Natale
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Italia
Isole Cocos (Keeling)
Isole Vergini Americane
Kenya
Tonga
Jersey
Israele
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Tuvalu
Lettonia
Kazakistan
Martinica
Liberia
Vanuatu
Liechtenstein
Kirghizistan
Messico
Libia
Wallis e Futuna
Lituania
Kuwait
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Laos
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Libano
Panamá
Mali
Malta
Macau
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Maldive
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Malesia
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Mongolia
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Myanmar (Burma)
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Nepal
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Oman
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Pakistan
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Palestina
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Qatar
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Singapore
Trinidad e Tobago
Riunione
Russia
Siria
Ruanda
San Marino
Sri Lanka
Sahara Occidentale
Serbia
Tagikistan
Sant'Elena
Slovacchia
Tailandia
São Tomé e Príncipe
Slovenia
Taiwan
Senegal
Spagna
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Seychelles
Svalbard e Jan Mayen
Turchia
Sierra Leone
Svezia
Turkmenistan
Somalia
Svizzera
Uzbekistan
Sudafrica
Ucraina
Vietnam
Sudan
Ungheria
Yemen
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe

Prodotti simili

4.4 su 5 stelle 4.4 (86)
4.6 su 5 stelle 4.6 (68)
3.8 su 5 stelle 3.8 (34)
4.3 su 5 stelle 4.3 (32)
4.4 su 5 stelle 4.4 (28)