Pubblica i tuoi prodotti
Product image
Archiviato

LIT XS Bollard

Bollard dalla forma compatta ed essenziale, è ideale per l’illuminazione di percorsi pedonali e aree verdi, sia in contesti pubblici che privati. #Qualità della luce La qualità delle sorgenti e lo speciale sistema ottico ad alto comfort visivo garantiscono l’omogeneità della luce emessa e un’alta resa cromatica dei materiali. per traduzione vedi LIT XS WALL] #Semplicità d’installazione Non è necessario aprire il prodotto per il collegamento alla rete elettrica. LIT XS è fornito con cavo uscente per un’installazione semplice, veloce e sicura. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici. #Sistema LIT XS Scopri LIT XS Wall.
Voce di capitolato
  • Bollard dalla forma compatta ed essenziale, è ideale per l’illuminazione di percorsi pedonali e aree verdi, sia in contesti pubblici che privati. #Qualità della luce La qualità delle sorgenti e lo speciale sistema ottico ad alto comfort visivo garantiscono l’omogeneità della luce emessa e un’alta resa cromatica dei materiali. per traduzione vedi LIT XS WALL] #Semplicità d’installazione Non è necessario aprire il prodotto per il collegamento alla rete elettrica. LIT XS è fornito con cavo uscente per un’installazione semplice, veloce e sicura. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle infiltrazioni e agli impatti meccanici. #Sistema LIT XS Scopri LIT XS Wall.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLITXS_Bollard
  • Famiglia di prodottoBollard
  • Gruppo di famigliaLit XS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1000
  • Larghezza (mm)200
  • Profondità (mm)63
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)6
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da terra
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_48_46
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring