Pubblica i tuoi prodotti
Product image
Archiviato

THEMELIO Sospensione tesata

Themelio è stato pensato per il benessere degli abitanti degli spazi urbani. Le sue forme sono una rivisitazione in chiave Led delle vecchie lampade a campana utilizzate durante lo scorso secolo per l’illuminazione urbana e industriale. Scopri tutte le altre versioni del sistema Themelio: Themelio Sospensione Braccio, Themelio Parete e Themelio Sospensione Soffitto. L’arretramento del piano ottico riduce la visibilità delle sorgenti. Ogni dettaglio di Themelio è stato progettato per ottenere il migliore equilibrio tra comfort visivo e prestazioni fotometriche. Themelio è disponibile anche con temperatura colore 2200K, un bianco molto caldo, simile alle vecchie lampade a sodio ma con un elevato indice di resa cromatica. I nostri sistemi ottici a 2200K limitano l’inquinamento luminoso e rendono gli spazi urbani più attrattivi. Themelio Sospensione Tesata è disponibile in due dimensioni: small e medium. Su richiesta è ordinabile anche la versione con entra-esci. Themelio è predisposto per l’Internet of Things: può essere gestito da remoto, utilizzato per rilevare dati dall’ambiente esterno e per comunicare con altri dispositivi. I connettori per l’integrazione di sensori e antenne sono disponibili sia sul lato inferiore che superiore del prodotto. L’interoperabilità con gli altri nodi della rete d’illuminazione urbana è assicurata dall’adozione dello standard Zhaga. Themelio può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore per un’installazione semplice, veloce e sicura. La clip di apertura consente l’accesso senza utensili al vano di alimentazione per gli interventi di manutenzione o aggiornamento.
Voce di capitolato
  • Themelio è stato pensato per il benessere degli abitanti degli spazi urbani. Le sue forme sono una rivisitazione in chiave Led delle vecchie lampade a campana utilizzate durante lo scorso secolo per l’illuminazione urbana e industriale. Scopri tutte le altre versioni del sistema Themelio: Themelio Sospensione Braccio, Themelio Parete e Themelio Sospensione Soffitto. L’arretramento del piano ottico riduce la visibilità delle sorgenti. Ogni dettaglio di Themelio è stato progettato per ottenere il migliore equilibrio tra comfort visivo e prestazioni fotometriche. Themelio è disponibile anche con temperatura colore 2200K, un bianco molto caldo, simile alle vecchie lampade a sodio ma con un elevato indice di resa cromatica. I nostri sistemi ottici a 2200K limitano l’inquinamento luminoso e rendono gli spazi urbani più attrattivi. Themelio Sospensione Tesata è disponibile in due dimensioni: small e medium. Su richiesta è ordinabile anche la versione con entra-esci. Themelio è predisposto per l’Internet of Things: può essere gestito da remoto, utilizzato per rilevare dati dall’ambiente esterno e per comunicare con altri dispositivi. I connettori per l’integrazione di sensori e antenne sono disponibili sia sul lato inferiore che superiore del prodotto. L’interoperabilità con gli altri nodi della rete d’illuminazione urbana è assicurata dall’adozione dello standard Zhaga. Themelio può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore per un’installazione semplice, veloce e sicura. La clip di apertura consente l’accesso senza utensili al vano di alimentazione per gli interventi di manutenzione o aggiornamento.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTHEMELIO_STRING-SUSPENSION
  • Famiglia di prodottoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Gruppo di famigliaThemelio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)215
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)14.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001959
  • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_73
  • Descrizione Uniclass 2015Road lighting luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring