CLASSIC Sospensione braccio

CLASSIC Sospensione braccio

Apparecchio per l’illuminazione pubblica di arredo urbano e residenziale, è caratterizzato da un design classico e perfettamente contestualizzabile in centri cittadini e contesti storici. Può essere installato lateralmente al palo (Ø pali 60 -76-102 mm) o a parete mediante bracci dedicati con attacco a sospensione.
Voce di capitolato
  • Apparecchio per l’illuminazione pubblica di arredo urbano e residenziale, è caratterizzato da un design classico e perfettamente contestualizzabile in centri cittadini e contesti storici. Può essere installato lateralmente al palo (Ø pali 60 -76-102 mm) o a parete mediante bracci dedicati con attacco a sospensione. Colore standard: Sablé 100 Noir. Ottiche per versioni a lampada: ciclabile, stradale e diffondente. Ottiche per versioni LED: stradale LT-M (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1) e stradale LT-L (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1,25). Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 70. Vita media dei LED 80000h@700mA@Ta25°C TM21. Disponibili, su richiesta, sistemi di autoapprendimento (mezzanotte virtuale) con possibilità di programmazione e sistemi ad onde convogliate. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP) secondo EN 62471:2008 e successiva IEC/TR 62471:2009. Classificazione: CUT OFF.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCLASSIC_Arm-Suspension
  • Famiglia di prodottoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Gruppo di famigliaClassic
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-14
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)590
  • Larghezza (mm)580
  • Profondità (mm)580
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)11
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 1.4JY73
  • Descrizione Uniclass 1.4Luminaires and lamps
  • Codice Uniclass 2.0PR-49
  • Descrizione Uniclass 2.0Luminaires And Lamps
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice Riferimento NBS49
  • Descrizione Riferimento NBSLuminaires And Lamps
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting Poles and Standards
  • Numero OmniClass23-35 47 11 21 13
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Oceania Sud America Antartide
Albania
Anguilla
Afghanistan
Egitto
Samoa Americane
Argentina
Antartide
Andorra
Antigua e Barbuda
Bahrein
Algeria
Australia
Bolivia
Isola Bouvet
Austria
Aruba
Iran
Angola
Isole Cook
Brasile
Territori australi francesi
Bielorussia
Barbados
Iraq
Benin
Stati Federati di Micronesia
Cile
Isola Heard e Isole McDonald
Belgio
Belize
Israele
Botswana
Figi
Colombia
Georgia del Sud e Sandwich Australi
Bosnia ed Erzegovina
Bermuda
Giordania
Burkina Faso
Polinesia Francese
Ecuador
Bulgaria
Isole Vergini britanniche
Kuwait
Burundi
Guam
Isole Falkland (Malvine)
Croazia
Canada
Libano
Camerun
Kiribati
Guiana Francese
Cipro
Isole BES
Oman
Capo Verde
Isole Marshall
Guyana
Repubblica Ceca
Isole Cayman
Palestina
Repubblica Centrafricana
Nauru
Paraguay
Danimarca
Saint Martin
Qatar
Ciad
Nuova Caledonia
Perù
Estonia
Costa Rica
Arabia Saudita
Comore
Nuova Zelanda
Suriname
Isole Faroe
Cuba
Siria
Costa d'Avorio
Niue
Uruguay
Finlandia
Curaçao
Turchia
Repubblica Democratica del Congo
Isola Norfolk
Venezuela
Francia
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Gibuti
Isole Marianne Settentrionali
Germania
Repubblica Dominicana
Yemen
Guinea Equatoriale
Palau
Gibilterra
El Salvador
Armenia
Eritrea
Papua Nuova Guinea
Grecia
Groenlandia
Azerbaijan
Etiopia
Isole Pitcairn
Guernsey
Grenada
Bangladesh
Gabon
Samoa
Ungheria
Guadalupa
Bhutan
Ghana
Isole Salomone
Islanda
Guatemala
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Guinea
Timor Est
Irlanda
Haiti
Brunei
Guinea-Bissau
Tokelau
Isola di Man
Honduras
Cambogia
Kenya
Tonga
Italia
Giamaica
Cina
Lesotho
Tuvalu
Jersey
Martinica
Isola di Natale
Liberia
Isole Minori Esterne degli Stati Uniti
Lettonia
Messico
Isole Cocos (Keeling)
Libia
Wallis e Futuna
Liechtenstein
Montserrat
Georgia
Madagascar
Vanuatu
Lituania
Nicaragua
Hong Kong
Malawi
Lussemburgo
Panamá
India
Mali
Macedonia (FYROM)
Porto Rico
Indonesia
Mauritania
Malta
Saint Kitts e Nevis
Giappone
Mauritius
Moldavia
Santa Lucia
Kazakistan
Mayotte
Monaco
Saint-Pierre e Miquelon
Kirghizistan
Marocco
Montenegro
Saint Vincent e Grenadine
Laos
Mozambico
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Macau
Namibia
Norvegia
Sint Maarten
Malesia
Niger
Polonia
Bahamas
Maldive
Nigeria
Portogallo
Trinidad e Tobago
Mongolia
Congo
Romania
Isole Turks e Caicos
Myanmar (Burma)
Riunione
Russia
Isole Vergini Americane
Nepal
Ruanda
San Marino
Stati Uniti
Corea del Nord
Sant'Elena
Serbia
Pakistan
São Tomé e Príncipe
Slovacchia
Filippine
Senegal
Slovenia
Singapore
Seychelles
Spagna
Corea del Sud
Sierra Leone
Svalbard e Jan Mayen
Sri Lanka
Somalia
Svezia
Taiwan
Sudafrica
Svizzera
Tagikistan
Sudan del Sud
Ucraina
Tailandia
Sudan
Regno Unito
Turkmenistan
Swaziland
Città del Vaticano
Uzbekistan
Tanzania
Isole Åland
Vietnam
Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Sahara Occidentale
Zambia
Zimbabwe