uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KALOS Testa-palo / Lato-palo

Unique ref.: kalos_Post-top
Produttore: Cariboni Group
Famiglia prodotto: Post Top / Pole Side / String Suspension
Gruppo prodotto: Kalos
Larghezza (mm): 452
Altezza (mm): 551
Profondità (mm): 452
Data di pubblicazione: 2018-02-14
Numero edizione: 2
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (6)
Apparecchio LED per illuminazione urbana e residenziale disponibile sia con due che con quattro chele. La versione quattro chele può essere corredata del kit cappello. Installazione testa palo (diametro codolo 60 mm.)

Colore: Sablé 100 Noir. Ottiche: ciclabile LT-C, stradale LT-M (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1), stradale LT-L (rapporto larghezza strada / altezza palo = 1,25), rotosimmetrica LT-ROT e l'innovativa ottica stradale front & back LT F&B. Temperatura colore: 3000K e 4000K. CRI (indice di resa cromatica): ≥ 70. Vita media dei LED 80000h@700mA@Ta25°C TM21. Tutte le versioni sono complete di sistema di autoapprendimento mezzanotte virtuale e, su richiesta, telecontrollo ad onde convogliate. Apparecchio esente da rischio fotobiologico (EXEMPT GROUP). Classificazione: CUT OFF.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 8

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Esterni
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Lighting Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Descrizione: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Codice: 70-80
NBS Reference Descrizione: Lighting Systems
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting Poles and Standards
Numero OmniClass: 23-35 47 11 21 13
Titolo OmniClass: Lighting Poles
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Questo prodotto è disponibile in:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Nome Valore
Application Pole
Base Diameter 542 mm
Base Height 551 mm
Colour SABLE' 100 NOIR
Diameter 542 mm
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR ; Alluminium
Fixture Finish - Colour SABLE' 100 NOIR
Fixture Material Alluminium
Lamp Type LED
Material Alluminium

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Area 0.64
Created By Cariboni Group SpA
Created On 20/12/2017
Description pole mounted LED luminaire
Length 551 mm
Name KALOS
Space floor
Warranty Start Date 5 years from the invoice
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Category Pr_70_70_48_46
Colour SABLE' 100 NOIR
Constituents Poles & braces
Created By Cariboni Group SpA
Created On 20/12/2017
Description pole mounted LED luminaire
Expected Life 100000
Features 2 arms ; 4 arms
Finish Alluminium SABLE' 100 NOIR ; Alluminium
Grade EN60598‐1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547
Manufacturer Cariboni Group SpA
Material Alluminium
Model Reference KALOS POST TOP
Name KALOS
Nominal Height 551 mm
Nominal Length 594 mm
Nominal Width 594 mm
Shape Cylindrical
Size 551X594
Warranty Description 5 years for LED fitting
Warranty Duration Unit 5 years for LED fitting

BIMobject®