Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

KOSMOS_Flood

Unique ref.: KOSMOS_Flood
Produttore: Cariboni Group
Famiglia prodotto: Floodlight
Gruppo prodotto: Kosmos
Larghezza (mm): 420
Altezza (mm): 167
Profondità (mm): 420
Data di pubblicazione: 2019-05-03
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (4)

KOSMOS offre soluzioni con tecnologia LED per l’illuminazione di facciate, percorsi e spazi urbani. Gli innovativi sistemi ottici progettati per la linea KOSMOS garantiscono alle persone benessere visivo, sicurezza e qualità dello spazio. Sistema di fissaggio a parete, con snodo realizzato in pressofusione di lega d’alluminio UNI EN AB 46100, verniciato a polveri di tipo poliestere (Sablé 100 Noir), tubolare in ferro (Ø 60 mm) zincato a caldo e verniciato a polveri e piastra di fissaggio a parete in ferro zincato a caldo e verniciata a polveri.

 Colore: Sablé 100 Noir. Ottiche: asimmetrica stradale fascio stretto ST-01, asimmetrica stradale fascio medio ME-01, asimmetrica stradale fascio largo LA-01 e asimmetrica a emissione larga LT-6. Temperatura colore: 3000K e 4000K (2200K su richiesta). CRI (indice di resa cromatica): Ra ≥ 70 (su richiesta Ra ≥ 80). Vita media dei LED >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 L80B10. Sistemi di controllo disponibili: autoapprendimento mezzanotte virtuale programmabile custom ed emissione di flusso costante CLO. Su richiesta, programmabile per funzionamento con protocollo DALI. Classificazione: CUT OFF.


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 9.2

Categoria BIMobject: Illuminazione - Illuminazione - Esterni
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Codice: JY73
Uniclass 1.4 Descrizione: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Codice: SS-70-80
Uniclass 2.0 Descrizione: Lighting Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_70_70_48_46
Uniclass 2015 Descrizione: Light-emitting diode (LED) luminaires
NBS Reference Codice: 70-80
NBS Reference Descrizione: Lighting Systems
COBIe Type Category: Pr_70_70_48_46
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting Poles and Standards
Numero OmniClass: 23-35 47 11 21 13
Titolo OmniClass: Lighting Poles
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Component.CreatedBy Cariboni Group SpA
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
COBie.Type.CreatedBy Cariboni Group SpA

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved