Pubblica i tuoi prodotti
Product image

LIT FLOOD 1 Proiettore

LIT è un sistema completo e flessibile per l’illuminazione di vuoti e pieni urbani con una forma essenziale, moderna ed elegante. #Sistema LIT [1] Scopri tutte le altre versioni del sistema LIT. [2] LIT è disponibile in tre dimensioni (Small, Medium, Large) e può essere configurato con differenti accessori per rispondere alle esigenze di ogni contesto installativo. #Flessibilità Lit Flood 1 può essere accessoriato con una base per il fissaggio su qualsiasi superficie oppure con un giunto per l’interramento e per il raccordo a bracci e pali, in configurazione singola o doppia. #Orientabilità Lit Flood 1 può essere orientato con precisione grazie alla base di fissaggio ruotabile ±30° e inclinabile -90° +35°. Il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua. #Attenzione al dettaglio [1] Cavo e dispositivo di connessione elettrica sono integrati nel sistema di fissaggio. [2] LIT garantisce una corretta gestione termica senza impiego di alette di dissipazione a vista. #Semplicità d’installazione LIT Flood 1 può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice, veloce e sicura. #IoT ready LIT può essere dotato dei dispositivi che abilitano l’IoT su scala urbana. Grazie ai connettori ZHAGA, sensori e antenne possono essere aggiunti al prodotto contestualmente all’installazione o successivamente. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.
Voce di capitolato
  • LIT è un sistema completo e flessibile per l’illuminazione di vuoti e pieni urbani con una forma essenziale, moderna ed elegante. #Sistema LIT [1] Scopri tutte le altre versioni del sistema LIT. [2] LIT è disponibile in tre dimensioni (Small, Medium, Large) e può essere configurato con differenti accessori per rispondere alle esigenze di ogni contesto installativo. #Flessibilità Lit Flood 1 può essere accessoriato con una base per il fissaggio su qualsiasi superficie oppure con un giunto per l’interramento e per il raccordo a bracci e pali, in configurazione singola o doppia. #Orientabilità Lit Flood 1 può essere orientato con precisione grazie alla base di fissaggio ruotabile ±30° e inclinabile -90° +35°. Il sistema di puntamento e blocco è in regolazione continua. #Attenzione al dettaglio [1] Cavo e dispositivo di connessione elettrica sono integrati nel sistema di fissaggio. [2] LIT garantisce una corretta gestione termica senza impiego di alette di dissipazione a vista. #Semplicità d’installazione LIT Flood 1 può essere collegato alla rete elettrica senza essere aperto. Il prodotto infatti è fornito con cavo uscente e connettore presa-spina per un’installazione semplice, veloce e sicura. #IoT ready LIT può essere dotato dei dispositivi che abilitano l’IoT su scala urbana. Grazie ai connettori ZHAGA, sensori e antenne possono essere aggiunti al prodotto contestualmente all’installazione o successivamente. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RIPARABILE Sorgente e gruppo di alimentazione e controllo possono essere sostituiti per la manutenzione e l’aggiornamento al fine di estendere ulteriormente la vita del prodotto. #RICICLABILE I principali materiali del prodotto e dell’imballo sono riciclabili. Grazie all’assenza di collanti, i componenti sono facilmente separabili per lo smaltimento differenziato. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLIT_Flood1
  • Famiglia di prodottoFloodlight
  • Gruppo di famigliaLit
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-03
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)349
  • Larghezza (mm)300
  • Profondità (mm)63
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAlluminio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Codice ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Codice UNSPSC3911
  • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
  • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
  • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numero OmniClass23-35 47 11
  • Titolo OmniClassLighting Fixtures
  • Codice CSI UniFormat IID5020
  • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring