Pubblica i tuoi prodotti
Product image
Product image
    Archiviato

    NEWTON Proiettore

    Newton è proiettore altamente performante per l’illuminazione funzionale di grandi aree, impianti sportivi e superfici verticali. #Orientabilità Newton è dotato di una staffa regolabile per il fissaggio su superficie o su torre-faro. La staffa di fissaggio consente un’inclinazione del prodotto in regolazione continua da -90° a +90°. #Attenzione al dettaglio Il vano ottico è separato dal vano componenti per una migliore gestione termica e per evitare l’accesso al gruppo ottico in fase di installazione. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alle alte temperature, alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.
    Voce di capitolato
    • Newton è proiettore altamente performante per l’illuminazione funzionale di grandi aree, impianti sportivi e superfici verticali. #Orientabilità Newton è dotato di una staffa regolabile per il fissaggio su superficie o su torre-faro. La staffa di fissaggio consente un’inclinazione del prodotto in regolazione continua da -90° a +90°. #Attenzione al dettaglio Il vano ottico è separato dal vano componenti per una migliore gestione termica e per evitare l’accesso al gruppo ottico in fase di installazione. #DUREVOLE Il prodotto è robusto e affidabile. Componenti, materiali e finiture sono stati scelti per durare a lungo e resistere alle alte temperature, alla corrosione, alle sovratensioni e agli urti. #RISPARMIO ENERGETICO All’efficienza dei moduli ottici Led, si aggiungono molteplici opzioni di regolazioni del flusso luminoso e sistemi di illuminazione adattiva.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNEWTON_Floodlight
    • Famiglia di prodottoFloodlight
    • Gruppo di famigliaNewton
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-12-06
    • Numero di versione3
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)362
    • Profondità (mm)448
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_70_48_46
    • Descrizione Uniclass 2015Light-emitting diode (LED) luminaires
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring