Pubblica i tuoi prodotti
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2

    Telai per balaustre FRAMEWORKX XT2

    Il sistema di telai XT2, collaudato da anni come elemento di riempimento per ringhiere di pregio, si distingue per i materiali di alta qualità e la lavorazione ottimale.

    Discreto nella sua semplicità e trasparenza, XT2 si integra perfettamente nell'architettura, lasciandole lo spazio necessario per agire e, al contempo, garantendo la sicurezza necessaria nell'utilizzo della struttura come protezione anticaduta.

    L'introduzione del diametro del tubo Ø26,9 mm nella gamma standard ha ampliato le possibilità di applicazione del sistema di telai tubolari, precedentemente disponibile solo con diametro Ø21,3 mm. Su richiesta è possibile realizzare anche profili di sezione maggiore.

    La rete di cavi in ​​acciaio inox X-TEND è montata con legature a vista sui telai tubolari, saldati e rettificati con precisione su misura.

    Sono possibili telai rettangolari, telai angolari per ringhiere di scale, telai per la transizione tra rampa di scale e pianerottolo e altre geometrie speciali. Con gli appositi supporti per telai della linea di prodotti FRAMEWORKX, i telai possono essere montati sulla struttura della ringhiera senza difficoltà, sia in edifici nuovi che esistenti. È disponibile una scelta di supporti per telai a profilo integrato, nonché elementi di inserimento, come il cosiddetto "supporto invisibile". Su richiesta del cliente sono possibili anche fissaggi speciali. Per il cliente, la fornitura personalizzata e pronta per il montaggio significa estetica, pianificabilità e una soluzione economica per l'installazione di ringhiere e strutture per scale.

    Mettiti in contatto con Carl Stahl Architektur

    Voce di capitolato
    • Il sistema di riempimento per ringhiere FRAMEWORKX XT2 è costituito da una rete in acciaio inox X-TEND tensionata in telai con cavi in ​​acciaio inox da 1,5 mm o 2,0 mm e diverse dimensioni di maglia, con aperture da 40 a 80 mm che sono le più comunemente utilizzate.

      I telai, realizzati in acciaio inox con un diametro del tubo di 21,3 mm e uno spessore della parete di 2 mm, sono prodotti in forme rettangolari e parallelogrammatiche per scale.

      Generalmente con un angolo di inclinazione da 25 a 35 gradi.

      Forme speciali sono possibili su richiesta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframeworkx-xt2-balustrade-frames
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere