Pubblica i tuoi prodotti
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3

    Telai per balaustre FRAMEWORKX XT3

    Grazie alla rete X-TEND guidata all'interno del telaio scanalato XT3, non si creano accumuli sulle superfici esterne del telaio.

    La superficie, levigata di serie con grana 240, risulta quindi liscia e dall'aspetto impeccabile.
    A differenza dei sistemi a telaio XT2, la rete all'interno dei telai XT3 non è fissata al telaio con un cavo di legatura avvolto a spirale, pertanto sono adatte anche geometrie di profilo quadrate o rettangolari. Questo rende il sistema a telaio XT3 ideale per l'architettura moderna, ma qualsiasi altro stile architettonico può essere dotato di un'armoniosa ringhiera di riempimento utilizzando i telai XT3 nelle loro diverse geometrie di profilo.

    La produzione della rete X-TEND è soggetta a un rigoroso processo di collaudo e viene regolarmente ispezionata da un istituto di prova esterno. Questo include test di impatto con pendolo periodici sulla rete e sui sistemi a telaio per dimostrarne l'idoneità come dispositivi di protezione anticaduta. Allo stesso modo, sia la rete X-TEND che i sistemi a telaio possono essere dimensionati staticamente per soddisfare ogni esigenza. Oltre alla classica superficie in acciaio inox, è possibile una verniciatura a colori in quasi tutte le tonalità RAL. È possibile verniciare solo il telaio o il telaio insieme alla rete. Inoltre, indipendentemente dal colore del telaio, nelle varianti X-TEND COLOURS è possibile installare solo la rete. I telai in acciaio inox saldati e lucidati a specchio vengono consegnati pronti per l'installazione e possono essere fissati alla struttura della ringhiera in cantiere in breve tempo utilizzando gli appositi supporti della gamma di prodotti XT3. La facilità di installazione, la stabilità e la durata si integrano perfettamente con l'eleganza estetica di questa soluzione anticaduta. I telai pronti per l'installazione vengono consegnati direttamente al vostro cantiere o stabilimento. Saremo lieti di offrirvi supporto nella progettazione dell'installazione o, se lo desiderate, di occuparci anche dell'installazione stessa.

    Mettiti in contatto con Carl Stahl Architektur

    Voce di capitolato
      • X-TEND – L'originale, combinato con le più recenti tecnologie di produzione e installazione
      • Progettazione digitalizzata del telaio e della rete per una produzione efficiente e un montaggio ottimale
      • La rete X-TEND si insinua invisibilmente all'interno del profilo
      • Incavo (scanalatura) minimo per la massima stabilità e sicurezza
      • Massima trasparenza e look elegante
      • Soluzioni di fissaggio staticamente dimensionate e verificabili
      • Supporti estetici per il fissaggio alla struttura locale
      • Nessun elemento sporgente su tutti i lati
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframeworkx-xt3-balustrade-frames
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere