Pubblica i tuoi prodotti
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4
Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4

    Telai per balaustre FRAMEWORKX XT4

    Elegante, armonioso e naturale: queste sono le caratteristiche che contraddistinguono il sistema di telai in legno FRAMEWORKX XT4. Con l'aggiunta di XT4 al nostro portfolio prodotti, ampliamo la nostra gamma di sistemi di telai, in particolare per applicazioni interne o esterne protette. Se l'acciaio inossidabile vi sembra troppo freddo e sterile, in futuro potremo offrirvi anche il legno come materiale. La finitura con olio resistente alla saliva o con una speciale vernice utilizzata per gli strumenti musicali completa la superficie levigata. Un look ineguagliabile.

    La forma curva della rete X-TEND si combina sapientemente con le venature naturali del profilo in rovere massello. Una combinazione che irradia calore e sicurezza allo stesso tempo. Grazie alla crescita individuale del prodotto naturale, ogni telaio è unico e rappresenta un elemento di spicco per il vostro progetto edilizio. Per il sistema di telai FRAMEWORKX XT4 vengono utilizzati esclusivamente legni di alta qualità e di provenienza locale.

    Oltre ai telai in rovere massello, è possibile utilizzare anche legni con caratteristiche simili, come il frassino o il faggio. Il legno, in quanto risorsa rinnovabile, viene utilizzato sempre più spesso nell'edilizia o per scopi decorativi. I telai in legno, smussati su tutti i lati, possono essere personalizzati in base alle vostre esigenze o al vostro progetto, con reti nere, reti neutre o con una selezione di colori del programma X-TEND Colours. Come per i sistemi di telai in acciaio inox XT2 e XT3, anche le reti e i sistemi di telai in acciaio inox sono soggetti a regolari controlli e test di qualità. Dalla ricezione della merce, alla produzione e all'assemblaggio delle reti, fino alla spedizione, tutte le fasi sono monitorate da un piano di controllo e da un istituto di collaudo esterno. Anche per XT4 la sicurezza è una priorità assoluta. Pertanto, è necessario superare anche i test di impatto dinamico per garantire la capacità di trattenere una persona in caduta in caso di emergenza. Per il fissaggio dei telai in legno è possibile integrare nel profilo fori di vari diametri, fori a gradini o fori filettati. I telai pronti per l'installazione possono quindi essere facilmente avvitati direttamente alla sottostruttura.

    Mettiti in contatto con Carl Stahl Architektur

    Voce di capitolato
      • Qualità familiare in un design naturale
      • Tecnologia collaudata unita alla tradizione
      • Sistema di telai staticamente dimensionato e verificabile
      • Diverse opzioni di collegamento dei telai
      • Integrazione puristica della rete per un minimo incavo del materiale e la massima stabilità dei profili in legno
      • Integrazione della rete in attesa di brevetto
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoframeworkx-xt4-balustrade-frames
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-16
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere