Pubblica i tuoi prodotti
GREENCABLE Pesante (Staffa a sbalzo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Pesante (Staffa a sbalzo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Pesante (Staffa a sbalzo / Kragarmkonsole)
GREENCABLE Pesante (Staffa a sbalzo / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE Pesante (Staffa a sbalzo / Kragarmkonsole)

    GREENCABLE® HEAVY – il sistema di staffe

    Il sistema lineare di base è composto da due staffe a sbalzo in acciaio inox, un cavo di collegamento Ø 8 mm e i relativi elementi di fissaggio. Questo sistema di base consente un'altezza massima del traliccio di 12 metri, estendibile fino a 24 metri con l'ausilio di staffe intermedie aggiuntive. Questi sistemi sono particolarmente adatti per piante con un peso proprio elevato, come rampicanti e volute, e quando le facciate sono dotate di un sistema ETIC.

    Inoltre, i sistemi verticali di base possono essere estesi con aste orizzontali per formare un traliccio. Per tutte queste varianti standard sono disponibili le certificazioni strutturali. Con questo sistema, il numero di punti di fissaggio in facciata è ridotto al minimo indispensabile.

    Mettiti in contatto con Carl Stahl Architektur

    Voce di capitolato
    • Il sistema base lineare è composto da 2 staffe a sbalzo in acciaio inox, un cavo di collegamento Ø 8 mm e il materiale di fissaggio necessario. Questo sistema base consente un'altezza massima di arrampicata di 12 m, estendibile fino a 24 m con staffe intermedie aggiuntive. Questi sistemi sono particolarmente adatti per piante con peso intrinseco elevato, come rampicanti e volute, e quando le facciate sono dotate di un sistema composito di isolamento termico esterno (ETICS).

      Inoltre, i sistemi base verticali possono essere ampliati con barre orizzontali per formare un traliccio. Sono disponibili prove statiche per tutte queste varianti standard. Con questo sistema, il numero di punti di fissaggio sulla facciata è ridotto al minimo indispensabile.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicogreencable-heavy-cantilever-bracket-kragarmkonsole
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-09-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inGermania
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue