X-TEND è realizzato con cavi in acciaio inossidabile DIN 1.4401/AISI 316 robusti e di alta qualità. I cavi sono pressati con morsetti in rame stagnato (tipo CX) o acciaio inossidabile (tipi CXE e CXS) mediante un processo speciale per formare una struttura a rete che è al contempo resistente e flessibile, adatta ad applicazioni bidimensionali o tridimensionali. X-TEND mantiene la sua forma indefinitamente ed è garantito per un utilizzo di lunga durata.
X-TEND è fabbricato con cavi in acciaio inossidabile di alta qualità e robusti (materiale: AISI316). Questi sono collegati tra loro mediante un metodo speciale utilizzando puntali in acciaio inossidabile per formare una struttura resistente ma flessibile per applicazioni bidimensionali o tridimensionali. X-TEND mantiene la sua forma indefinitamente e richiede poca manutenzione solo durante la sua lunga durata.
Geometria della maglia
La larghezza della maglia (MW) si riferisce alla distanza dal centro di una ghiera al centro della ghiera successiva. La geometria ottimale della maglia con un angolo di apertura di 60° si ottiene quando la larghezza della maglia e la distanza tra i centri delle ghiere lungo i cavi della maglia
sono uguali. Ciò si traduce nella tensione ideale della rete e costituisce la base matematica per il calcolo delle quantità.
Larghezza della maglia MW (distanza tra i centri delle ghiere) α Apertura standard della maglia 60°
CARATTERISTICHE
- Fissaggio e modellatura
- Trasparente e flessibile
- Leggera e stabile
- Bidimensionale e tridimensionale
- Innovativa e resistente
- Acciaio inossidabile di alta qualità
- Disponibile anche a colori
- Per uso interno ed esterno
- Grande utilità
- Estetica e stile di vita
- Sostenibilità e riciclo
- Ampia gamma di possibili utilizzi