Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Unique ref.: 6208
Produttore: Carpanese Home Italia
Famiglia prodotto: HOUSE OF ART COLLECTION
Gruppo prodotto: Glass cabinet
Larghezza (mm): 1870
Altezza (mm): 2090
Profondità (mm): 480
Data di pubblicazione: 2015-07-09
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Materiale principale: Lime
Materiale secondario: Wood
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 233

Categoria BIMobject: Arredo - Ripiani & scaffali
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
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands