Pubblica i tuoi prodotti
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight
Aspekt : Insight

    Aspekt : Insight

    Introducing Aspekt : Insight

    With clarity, confidence, and a commitment to innovative design, we proudly introduce the Aspekt Collection—a showcase of imaginative perspectives and forward-thinking creativity. Central to this collection are two distinct designs: Insight and Vue.

    “Insight” delves deep, offering a contemplative view that encourages introspection and thoughtful design choices.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft®, Recycled PET Cushion Back
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoaspekt-insight
    • Famiglia di prodottoCarpets Inter x BIMobject TH
    • Gruppo di famigliaCarpet Tile Collection
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2024-12-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Materiale secondarioNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia