Pubblica i tuoi prodotti
Beton, Carpet Tile Collection
Beton, Carpet Tile Collection

    Beton, Carpet Tile Collection

    Béton is inspired by the natural organic surface of freshly laid concrete. With a subtle interaction of color tone, the collection provides an undulating texture for an aesthetically neutral backdrop to compliment with any interior.
    Created as a standalone pattern, the multiple tonal shades enable selective placement of plain accent colour modules to coordinate with other finishes, providing the interior a complete freedom of expression.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBeton
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)250
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia