Pubblica i tuoi prodotti
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFlatlands
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia