Pubblica i tuoi prodotti
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Looking out from the headland where nature perfectly balances two worlds. Between land and water, hard and soft, familiar and unfamiliar. Inviting promises of adventure and new discovery. Anticipate new pathways, traverse from peaks to the cliff’s edge, between the known and the unknown . . . . . . what possibilities lie ahead?

    Headlands is a modular carpet tile collection designed to invigorate the simple elegance of Flatlands to produce a beautiful partnership which invites a sense of play and endless possibilities.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHeadlands
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia