Pubblica i tuoi prodotti
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Complimentary components working together… The ability to mix colours and batches allows for a unique and economical installation which is kinder to the world around us. Flexibility within this collection is at the heart of creating individual interiors.Reuso is a modular carpet tile designed to utilise every square inch produced to reduce waste. With two options of environmentally respectful backing types, Reuso offers a package both inspired by, and the genuine reuse of everyday materials into new products.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoReuso
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)250
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia