Pubblica i tuoi prodotti
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection
Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream EBB, Carpet Tile Collection

    Upstream has been engineered to highlight how for more than a decade, Carpets Inter has diverted plastic waste from becoming part of this essential movement of water around our planet.

    EBB-Wash adds a splash of color to the Upstream Collection and is created to highlight how Carpets Inter is succeeding in preventing plastic waste from polluting our oceans and rejuvenating the natural habitats of our marine life.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSoft®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoUpstream_EBB
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2022-12-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia