Pubblica i tuoi prodotti
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica is inspired by the vernacular architecture of historic Portugal, specifically from the vilas or small towns. The exteriors of the typical buildings combine mostly neutral walls enlivened with accent colors. The designer uses variegated neutrals interspersed with accents of color in an organic linear pattern to create a simple texture that renders a quiet sophisticated look on the floor. The colors are designed to be used in combination or individually to create inspired floors and complement inspiring interiors.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVila_Rica
    • Famiglia di prodottoCarpet
    • Gruppo di famigliaTiles
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2023-01-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17
    • Titolo OmniClassCarpet Flooring

    Disponibilità Regionale

    Asia