Pubblica i tuoi prodotti
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Voce di capitolato
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWaterloo
    • Famiglia di prodottoCarpets Inter x BIMobject TH
    • Gruppo di famigliaCarpet Tile Collection
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2025-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)8
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)1000
    Relativo a
    • Materiale principaleNylon
    • Materiale secondarioNylon
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Moquette e Tappeti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Descrizione Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Codice CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Numero OmniClass23-15 17 17 13
    • Titolo OmniClassCarpet Tiles

    Disponibilità Regionale

    Asia