Pubblica i tuoi prodotti
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica
CEMENTO collezione ceramica

    CEMENTO collezione ceramica

    4.7 su 5 stelle4.7(6 recensioni)

    Colorato nella massa con le stesse tonalità della superficie, le lastre in gres porcellanato di Cemento richiamano al tatto la trama materica del cemento; un effetto decorativo moderno, decisamente orientato al design degli spazi abitativi contemporanei. La collezione Cemento è proposta in tre morbide varianti tonali, in superficie naturale e cassero. Nate per soddisfare le esigenze dell’architettura contemporanea, le lastre in gres porcellanato di Cemento trovano applicazione nei pavimenti e nei rivestimenti dell’edilizia residenziale, delle grandi superfici commerciali e degli edifici pubblici.

    Voce di capitolato
    • Una collezione in gres porcellanato effetto cemento, per arredare con raffinatezza ed eleganza.

      Formati: 60x120-60x60-30x60-75,5x75,5-37,5x75,5-120x120-120x240-120x260-160x320

      Spessori: 6,5-9-10mm

      Colori:   4 catalogue colors

      Trattamento antibatterico autopulente: su richiesta o

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocasalgrande-padana-cemento-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaConcrete effect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring