Pubblica i tuoi prodotti
PIETRA BAUGE´ collezione ceramica
PIETRA BAUGE´ collezione ceramica
PIETRA BAUGE´ collezione ceramica
PIETRA BAUGE´ collezione ceramica
PIETRA BAUGE´ collezione ceramica

    PIETRA BAUGE´ collezione ceramica

    Le lastre in gres porcellanato effetto pietra di Pietra Baugè sono proposte in quattro morbide colorazioni leggermente sfumate, dal beige al sabbia fino alle tonalità del grigio chiaro e dell’antracite e sono arricchite dalla disponibilità di differenti tipologia di decori, consentendo in tal modo, numerosi abbinamenti compositivi, sia a pavimento che a rivestimento. Perfettamente squadrate e rettificate, grazie alla superficie naturale per l’interno e antiscivolo per l’esterno di 20 mm di spessore, sono ideali per incontrare ogni esigenza progettuale in continuità tra l’interno e il proseguimento in esterno per la pavimentazione di terrazzi, patii, verande o camminamenti sia su manto erboso che su ghiaia.

    Voce di capitolato
    • Una collezione in gres porcellanato effetto cemento, nata dalla rivisitazione della pietra francese e al ricordo del cotto antico.

      Formati: 90x90-60x60-30x60

      Spessori: 9-10-20mm

      Colori:  4  colori a catalogo 

      Trattamento antibatterico autopulente:  su richiesta

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocasalgrande-padana-pietra-bauge-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaConcrete effect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring