Pubblica i tuoi prodotti
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica
SPAZIO collezione ceramica

    SPAZIO collezione ceramica

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Delicate e morbide tonalità che richiamano al tatto la matericità del cemento caratterizzano Spazio, la collezione in gres porcellanato di Casalgrande Padana. Grazie alle variazioni cromatiche e ai caldi colori di cui è composta, Spazio reinterpreta in chiave moderna le resine opache e i cementi spatolati. Composta da sei differenti formati e corredata da un’ampia scelta di mosaici sapientemente miscelati tra di loro per guidare il progettista nell’abbinamento ottimale tra pavimento e rivestimento, Spazio rappresenta la scelta ideale per chi desidera arredare in stile minimalista o moderno, nordico, cozy o urban chic.

    Voce di capitolato
    • Lastre in gres porcellanato effetto cemento adatte per arredare spazi contemporanei.

      Formati: 75,5x151-75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60-30x30

      Spessori: 9-10-14mm

      Colori: 8  colori a catalogo 

      Trattamento antibatterico autopulente:   su richiesta 

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocasalgrande-padana-spazio-ceramic-tileConcrete-effect
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaConcrete effect
    • TipoMateriale di costruzione
    • Data di pubblicazione2021-04-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Classificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Codice UNSPSC30131704
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring