Pubblica i tuoi prodotti
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate
SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate

    SISTEMA CP-VENTIL GS sistema a scomparsa per facciate ventilate

    5.0 su 5 stelle5.0(5 recensioni)

    Caratteristiche e vantaggi

    La parete ventilata è un sistema costruttivo “a secco” composto da un rivestimento vincolato all’edificio tramite dispositivi di sospensione e di fissaggio di tipo meccanico.

    Il sistema prevede in genere la realizzazione di un’intercapedine opportunamente dimensionata che permetta l’inserimento di un pannello termoisolante a contatto con la parete dell’edificio e la creazione di una camera per la circolazione ascensionale dell’aria (effetto camino).

    La parete ventilata protegge l’edificio contro le intemperie e gli agenti inquinanti conferendogli importanti vantaggi in termini d’isolamento termo-acustico ed è tra le tecnologie di rivestimento esterno più̀ efficaci.

    Progettazione architettonica

    I grandi formati e l’ampia gamma delle lastre in gres porcellanato di Casalgrande Padana consentono di realizzare grandi superfici che si sviluppano con piani verticali, inclinati e ad andamento curvilineo permettendo al progettista di esprimere liberamente la propria idea architettonica.

    I campi d’applicazione interessano gli edifici pubblici e dei servizi, i centri commerciali
    e direzionali, i complessi industriali e l’edilizia residenziale.
    Per ognuno di questi ambiti d’intervento sono disponibili diversi formati, diverse colorazioni e textures, tutte adatte sia all’aggancio meccanico a vista (visibile) che a quello a scomparsa (non visibile). Nelle nuove costruzioni ma anche nel recupero e nel restauro del patrimonio edilizio esistente la parete ventilata con lastre in gres porcellanato è una proposta di sicuro interesse sia dal punto di vista economico che sotto il profilo del risultato estetico.

    Il sistema

    CP-VENTIL-GS è un innovativo sistema a scomparsa per la realizzazione di pareti ventilate unico e diverso da tutti gli altri. La sua singolarità più evidente consiste nella struttura metallica portante che è fissata in modo meccanico direttamente sul retro delle lastre tramite apposite viti d’acciaio inserite in speciali fori asolati. L’assemblaggio lastre/struttura, completamente eseguito e controllato in fabbrica, viene poi “elasticizzato” frapponendo uno strato di collante siliconico fra tutte le parti metalliche e quelle ceramiche per assorbirne vibrazioni e dilatazioni.

    I fori asolati all’interno dei quali sono inserite le speciali viti d’acciaio che consentono l’assemblaggio meccanico lastre/struttura, possono essere realizzati tanto su piastrelle di spessore tradizionale 10 mm, quanto sulle lastre Kontinua 120x240 cm, 120x278 cm e 160x320 cm in spessore 6,5 mm, in quest’ultimo caso sempre fornite son stuoia di rinforzo sul retro.

    VANTAGGI

    • Facilità nella posa in opera
    • Facilità per la riduzione a casellario delle lastre negli adattamenti
    • Possibilità di creare pattern di facciata composti da vari formati e con fughe non allineate
    • Disposizione delle lastre a giunto chiuso
    • Possibilità di avere fughe orizzontali di spessore diverso dalle fughe verticali
    • Sistema ideale nella posa in facciata delle lastre Kontinua
    • Le lastre arrivano in cantiere con la sottostruttura primaria già fissata sul retro
    • Industrializzazione produttiva delle lastre
    • Larghezza delle fughe a scelta del progettista, da 1 a 8 mm
    • Le fughe sono chiuse per evitare il passaggio di acqua, insetti, ecc.
    Voce di capitolato
    • Le fughe

      I profili della struttura portante sono caratterizzati da una sagomatura particolare che permette di “chiudere le fughe” sia orizzontali che verticali evitando l’intrusione delle acque meteoriche e degli insetti e conferisce continuità al canale di ventilazione.

      Gli incastri sui profili della struttura offrono inoltre al progettista la possibilità di pre-determinare e scegliere la larghezza precisa delle fughe sia orizzontali che verticali che può variare da un minimo di 1 mm fino ad un massimo di 8 mm.

      L’estetica e il design

      Altro elemento di distinguo nonché vantaggio del sistema CP-VENTIL-GSè dato dalla possibilità di combinare facilmente diversi formati ma anche diversi spessori di piastrella sulla stessa parete.

      Durante la fase di assemblaggio in fabbrica, lungo gli stessi profili della struttura portante e quindi sullo stesso pannello, si possono infatti fissare meccanicamente, oltre alla lastra ceramica, anche listelli di colori, superfici, spessori e perfino materiali diversi.

      Questo permette la realizzazione di dettagli di pregio architettonico a costi decisamente competitivi rispetto ad altri sistemi.

      La posa guidata

      Altra caratteristica della particolare struttura portante fissata sul retro delle lastre sono gli speciali incastri che “guidano” la posa rendendola facile ed intuitiva. Questa caratteristica, oltre a garantire un’alta qualità estetica e funzionale della facciata rende la posa rapida e quindi economica.

      Inoltre, poiché le lastre arrivano in cantiere con la struttura portante già fissata sul retro, il sistema CP-VENTIL-GS è particolarmente indicato per essere esportato all’estero.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocp-ventil-gs
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaVentilated facade
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCFacciata Continua
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Numero OmniClass23-13 33 19 11
    • Titolo OmniClassCladding and Curtainwall Panels