Pubblica i tuoi prodotti
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Archiviato

    Door 001

    This product is really good.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicod001
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaThey Open Up To New Opportunities
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-04-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2010
    • Larghezza (mm)900
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principaleLegname
    • Materiale secondarioLegname
    • Peso Netto (Kg)56
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors