Pubblica i tuoi prodotti
H27

H27

Estintore Portatile a biossido di carbonio 

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: B10-C                                                            Peso Totale minimo: 88 Kg.                                                          Carica nominale: 27 Kg.                                                               Agente estinguente: Biossido di Carbonio                                                      Agente propellente: Pressione Propria                                                        Pressione d'esercizio a 20°C: 6 MPa                                      Pressione collaudo involucro: 25 MPa                                            Altezza totale: 1530 mm

    Profondità Totale: 1085 mm                                                         Larghezza totale: 470 mm                                                            Altezza dell'involucro: 1510 mm                                                   Diametro dell'involucro: 200 mm                                            Temperatura limite di impiego: -20°C +60°C                           Lunghezza getto: minima 4 m                                                                     Tempo di scarica: da 20 a 30 sec.                                                                     Valvola sicurezza a disco: 18,5 ± 1,5 MPa

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH27
  • Famiglia di prodottoEstintori carrellati
  • Gruppo di famigliaA biossido di carbonio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION