Pubblica i tuoi prodotti
H2ES

H2ES

Estintore portatile a biossido di carbonio 2 Kg

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: 34B
    Peso Totale minimo: 4,9 Kg
    Carica nominale: 2,0 Kg.
    Agente estinguente: Biossido di carbonio 
    Coefficiente di Riempimento : 0,67   Agente propellente: Pressione propria
    Pressione d'esercizio a 20°C: 6 MPa
    Pressione collaudo involucro: 25 MPa
    Altezza totale: 520 mm
    Larghezza totale: 240 mm
    Altezza dell'involucro: 440 mm
    Diametro dell'involucro: 111 mm
    Temperatura limite di impiego: -30°C +60°C
    Lunghezza getto: 3 m
    Tempo di scarica: 6 sec.
    Valvola sicurezza a disco: 18,5 ± 1,5 MPa 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH2ES
  • Famiglia di prodottoEstintori portatili
  • Gruppo di famigliaA biossido di carbonio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION