Pubblica i tuoi prodotti
H5ES

H5ES

Estintore portatile a biossido di carbonio 5 Kg.

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: 113B                                                                         Peso Totale minimo: Kg 11,3 ±1%                                                                            Carica nominale: 5,0 Kg                                                                                         Agente estinguente: Biossido di carbonio                                                                           Coefficiente di riempimento: 0,67           Agente propellente: Pressione Propria                                                                               Pressione d'esercizio a 20°C: 6 MPa                                                        Pressione collaudo involucro: 25 MPa                                                           Altezza totale: 813 mm                                                                                Larghezza totale: 410 mm                                                                               Altezza dell'involucro: 580 mm                                                                     Diametro dell'involucro: 152 mm                                                          Temperatura limite di impiego: -30°C +60°C                                            Lunghezza getto: 4 m                                                                                     Tempo di scarica: 9 sec.                                                                          Valvola sicurezza a disco: 18,5 ±1,5 bar             Coppia serraggio valvola max: 130 Nm 

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH5ES
  • Famiglia di prodottoEstintori portatili
  • Gruppo di famigliaA biossido di carbonio
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201410 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Fire Extinguishers
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION