Pubblica i tuoi prodotti
PD12MQ

PD12MQ

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

Estintore portatile a polvere 

Voce di capitolato
  • Classi d'incendio: 55A-233B-C
    Peso Totale minimo: 16,8 Kg
    Carica nominale: 12,0 Kg.
    Agente estinguente: Polvere
    Agente propellente: Azoto 
    Pressione d'esercizio a 20°C: 1,4 MPa
    Pressione collaudo involucro: 2,6 MPa
    Altezza totale: 620 mm
    Larghezza totale: 280 mm
    Altezza dell'involucro: 620 mm
    Diametro dell'involucro: 190 mm
    Temperatura limite di impiego: -30°C +60°C
    Lunghezza getto: 8 m
    Tempo di scarica: 18 sec.
    Valvola di sicurezza a molla: 2,2 ± 0,2 MPa.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPD12MQ
  • Famiglia di prodottoEstintori portatili
  • Gruppo di famigliaA polvere
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice ETIMEC011055
  • Nome ETIMFire extinguisher
  • Nome UNSPSCFire extinguishers
  • Codice UNSPSC46191601
  • Codice Uniclass 2015Ss_55_30_65
  • Descrizione Uniclass 2015Portable fire extinguishing systems
  • Codice CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Numero OmniClass23-29 25 19
  • Titolo OmniClassFire Extinguishers
  • Codice CSI UniFormat IID40
  • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION